Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Digitaler Drucksensor mit hoher Präzision ISE20

Messwerte und Parameter auf einen Blick

  • Umfangreiche Information auf einen einzigen Blick – Bis zu 3 wählbare Werte (z. B. Messwert, Maximalwert und Minimalwert) können gleichzeitig angezeigt werden
  • Sparen Sie dank der einfachen Einstellung Zeit – 3 Einstellungsmodi verfügbar
  • In die IO-Link Welt mit SMC Lösungen – Die komplette Lösung aus einer Hand.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Digitaler Drucksensor mit hoher Präzision
  • 2-zeilige, 3-farbige Anzeige
  • Verwendbares Medium: Luft, nicht ätzendes Gas, nicht entzündbares Gas oder Allzweckmedien
  • M12-Anschluss verfügbar
  • Druckbereich: von -0,1 bis 2 MPa
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: Batteriefertigung
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,2 % F.S.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Ausgangsdaten
Technische Daten der Einheit
Anschlussdaten
Anschlusskabel
Montage
Bedienungsanleitung