Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Standardausführung - HRS

Verbessern Sie die Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer Maschine

  • Optimieren Sie die Qualität Ihres Prozesses – Hohe Temperaturstabilität, bis zu ±0,1 °C
  • Nutzen Sie diese intelligente Lösung für eine proaktive Steuerung – Handhabe von Störungen und Ereignissen mittels Fernsteuerung
  • Anpassung an eine Vielzahl von Anwendungen – Kühlleistung von 1,1 kW bis zu 38 kW
  • Erleichterung von Kontrolle und Wartung – Erweiterte Kontrollfunktionen und verbesserte Wartungsleistung.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Kühl- und Temperiergerät für Umlaufmedium. Wasser- oder luftgekühlt
  • Kühlleistung: Von 1,1 bis 38 kW (50 Hz)
  • Temperaturstabilität: ±0,1 °C bis ± 1 °C
  • Temperatureinstellbereich: -10-45 °C
  • Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose
  • Serielle Kommunikation
  • Kompakt bei geringem Gewicht.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren