Zentriereinheit – MACM

Positioniert energiesparend schwere Lasten

  • Platz-und Energieeinsparungen – Zentrieren von Lasten bis zu 1000 kg kann jetzt mit kleineren Zylindern erfolgen
  • Präzise Lastpositionierung – Werkstücke können 360° in alle Richtungen mit einer Zentriegenauigkeit von ± 1 mm bewegt werden
  • Vermeiden Sie Überraschungen – Kontrolle des Zustandes der Verriegelung/Entriegelung durch einen photoelektrischen Sensor möglich

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Ausrichtung und Positionierung von beförderten Werkstücken
  • Ermöglicht Platzeinsparungen bei Förderanlagen
  • Kugellager sorgen für eine reibungslose Bewegung
  • Verstellbereich der Schlittenmitte: Max. Ø 100 mm.