Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Produktkatalog

MK-Z Schwenk-Klemmzylinder, Standard mit Signalgeberbefestigungsnut

  • Die Länge wurde im Vergleich zur Serie MK2 verringert und ist mit der Länge der Serie MK vergleichbar
  • Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Der kompakte Signalgeber D-M9 kann auf vier Flächen montiert werden
  • Ein magnetfeldresistenter Signalgeber kann verwendet werden
  • Zwei Möglichkeiten der Zylindermontage sind an einem Gehäuse verfügbar

Produkt konfigurieren

 
Montage
Kolben-Ø
Anschlussgewinde
Klemmhub
Schwenkrichtung
Gehäusezubehör
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Gehäuseoption