Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Prozesspumpe - PA

Für eine zuverlässigen Transfer von Medien

  • Erhalten Sie ein langlebiges und robustes Produkt – Lebensdauer von 50 Millionen Zyklen oder mehr
  • Energie sparen – Reduzierung des Luftverbrauchs um bis zu 53 %
  • Leicht zu reinigen – Keine gleitenden Teile in den Bereichen mit Medienkontakt, Reduzierung von Partikelbildung.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Fördermenge bis zu 63 l/min
  • Bereich der Saughöhe (trocken) bis zu 2 m
  • Keine gleitenden Teile in Bereichen mit Medienkontakt
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: ATEX
  • Kompakt bei geringem Gewicht.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Gehäusematerial
Membranmaterial
Funktionsweise
Gewinde
Option