ZSE1, Kompakt-Druckschalter, für ZM Vakuumsystem

Der elektronische Druckschalter der Serie ZSE1 ist ein kompakter Vakuumschalter. Die kleine und kompakte Bauform mit geringer Schaltzeit von nur 10 ms bei 24 VDC Eingangsspannung und PNP Schaltausgang kann überall zwischen Druckluftleitungen platziert werden. Die Schaltpunktanzeige wird mit der LED signalisiert. Eingegossene Kabel oder Steckerversionen stehen zur Verfügung.