Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Digitaler Durchflusssensor, 2-farbige Anzeige - PF2M7/PFGM3#2

Durchflussschalter für mehrere Medien

  • Reduzieren Sie Ihre Lagerkosten – Nur ein Durchflussschalter für trockene Druckluft, CO2, Stickstoff und Argon
  • Verkabelung und Wartung einfacher mit einem robusten Plug-and-Play-Steckverbinder – M8-Steckverbinder erhältlich
  • Stellen Sie eine hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer sicher – Interne Bypasskonstruktion ermöglicht bessere Beständigkeit gegen Kondensat und Fremdpartikel
  • Tauchen Sie mit IO-Link in die IIoT Welt ein – Tauschen Sie Prozessdaten, Parameter und Diagnoseinformationen einfach über ihr Netzwerk aus.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Integriertes Durchflussregelventil optional bestellbar
  • Durchflussverhältnis 100:1
  • Nenndurchflussbereich: von 0,01 bis 200 l/min
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: Batteriefertigung
  • Ausgang: PNP/NPN, analog (Spannung/Strom), IO-Link

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Nenndurchflussbereich
Steckerart
Durchflussregelventil
Anschlussgröße
Ausgangsdaten
Anschlusskabel
Technische Daten der Einheit
Befestigungselement /Adapter für den Schalttafeleinbau
Kalibrierungszertifikat