Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

ISO Kompaktzylinder – C55-Z

ISO bedeutet Service mit SMC

  • Erhalten Sie die qualifizierte Unterstützung, die Sie benötigen – Persönliche und schnelle Beratung durch unsere Experten
  • Setzen Sie Ihre Anlage so schnell wie möglich wieder in Betrieb – Produziert und gelagert in Europa
  • Passen Sie den Zylinder an Ihre Anwendung an – Bis zu 30 Kolbenstangenmodifikationen verfügbar.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • ISO 21287
  • Kolbendurchmesser (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hübe bis 300 mm
  • Standard und durchgehende Kolbenstange
  • Signalgeber können an jeder der vier Seiten des Zylinderrohrs montiert werden.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Eingebauter Magnetring
Montageart
Kolben-Ø
Hub
  []
Kolbenstangengewinde