Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Kompaktschlitten – MXH2

Wenn Genauigkeit der Schlüssel ist

  • Steigern Sie Ihre Maschinenleistung – Hochpräzise Linearführung
  • Große Entfernungen überbrücken – Hübe bis zu 150 mm möglich
  • Entwickeln Sie sich leichte Maschinen – die kleinste Größe wiegt nur 61 g.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Hochpräzisions-Linearführung
  • Kolben-Ø (mm): 6, 10, 16, 20, 25
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: Batteriefertigung
  • Hübe bis 150 mm.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Kolben-Ø
Hub
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl