Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Modulares Feldbussystem EX600

Steigern Sie die Leistung Ihres Kommunikationssystems

  • Stellen Sie jederzeit die Kommunikation sicher – DLR und MRP werden unterstützt
  • Erhalten Sie mehr Flexibilität – Digitale Ein- und Ausgangsmodule zusammen mit der IO-Link Kommunikation
  • Steigern Sie die Effizienz durch einfachere Wartung – Eigendiagnosefunktion und LED– Anzeige
  • Reduzieren Sie die Installations- und Verkabelungszeit – SPEEDCON-kompatible Steckverbinder.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Protokolle: IO-Link, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, OPC UA, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
  • Verwendbare Ventilserien: JSY, neue Serie SY, VQC, S0700, SV
  • Bis zu 9 Module: digitale. E/A-Module, analoge E/A-Module, IO-Link Units
  • Bis zu 1280 Eingänge/1280 Ausgänge
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: ATEX
  • Schutzart: IP67.

  • Die Varianten EX600-SPN1/SPN2 sind nicht mehr verfügbar und werden ersetzt durch die neuen Varianten EX600-SPN3/SPN4.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Eingangsart
Stecker, Input-Punkte