Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controlador de temperatura y humedad del aire, Thermo-dryer- IDH

Thermo-dryer - IDH
La imagen podría no corresponder con la configuración seleccionada
Haz clic en previsualizar 3D para ver exactamente tu selección
  • Rango de ajuste de la temperatura de salida del aire: 15 a 30 °C
  • Estabilidad de la temperatura de salida del aire: ±0.1 °C
  • Rango de presión de ajuste de salida del aire: 0.15 a 0.85 MPa
  • Punto de rocío del aire de salida a presión: 10 °C
  • Grado de filtración nominal: 0.01 µm.
 
Tamaño
Combinación de productos integrados
Opción