Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

High Pressure Electro-Pneumatic Regulator - ITVX2030-X10

  • Maximum supply pressure 5.0 MPa
  • Set pressure range 0.01 to 3.0 MPa
  • Suitable to assist gases other than air: Argon, Oxygen and Nitrogen
  • Low power consumption, with a maximum consumption of 3 W
  • Repeatability: ±0.5 % F.S. or less with set pressure up to 1 MPa, ±1 % F.S. or less with set pressure between 1 and 3 MPa
  • Compact and lightweight.

Konfigurálja a terméket

 
bemeneti jel
kijelző kimenet
menet
tartozék
csatlakozó kábel
nyomáskijelző-egység
rendelésre készül