Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ZSE20B(F)-S, Pressostato digitale di precisione

  • Pressostato digitale ad alta precisione con display a 3 visualizzazioni.
  • 2 Uscite + Uscita analogica (tensione/corrente) + IO-Link.
  • IP65.
  • Fluido applicabile: Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili.
  • Campo della pressione: -0.1 a 1 MPa.
  • Ripetibilità: ±0.2 % F.S.
  • Connettore M12 disponibile.
  • Tempo di risposta: 1.5 ms max.
  • Consumo: 35 mA max.