Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

ZSE20B(F)-S, Digitálny snímač tlaku a vákua

  • 3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch.
  • 2 outputs + Analogue output (Voltage/Current) + IO-Link.
  • IP65.
  • Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
  • Pressure range: -0.1 to 1 MPa.
  • Repeatability: ±0.2 % F.S.
  • Response time: 1.5 ms or less.
  • Consumption: 35 mA or less.