Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

ZSE20B(F)-S, Digitaler Drucksensor mit hoher Präzision

  • Digitaler Druckschalter mit hoher Präzision und 2-zeiliger Anzeige in drei Farben.
  • 2 Ausgänge + analoger Ausgang (Spannung/Strom).
  • IP65.
  • Verwendbare Medien: Druckluft, nicht ätzendes Gas, nicht entzündliches Gas.
  • Nenndruckbereich: -0,1 bis 1 MPa.
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,2 % vom Messbereich
  • M12-Anschluss verfügbar.
  • Ansprechzeit: min. 1,5 ms.
  • Stromaufnahme: max. 35 mA.