Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ZSE20B(F)-S, högprecisions digital tryckvakt

      
  • Högprecisions digital tryckvakt med 3-skärms display .
  •   
  • 2 utgångar + Analog utgång (spänning/ström).
  •   
  • IP40.
  •   
  • Passande media: Luft, icke-frätande gas, icke-brandfarlig gas
  • .  
  • Arbetstryck: -0,1 till 1 MPa
  •   
  • Repeterbarhet: ±0,2% F.S
  •  
  • M12-kontakt tillgänglig
  •  
  • Responstid: 1,5 ms eller mindre
  •   
  • Förbrukning: 35mA eller mindre
  • .