Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

AW*-X2622, Filtro regolatore, Modello in acciaio inox 316 per per ambienti con basse temperature (-40°C)

AW*-X2622, Filtro regolatore, Modello in acciaio inox 316 per per ambienti con basse temperature (-40°C)
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Materiale parti esterne: Acciaio inox 316.
  • Temperatura ambiente e fluido: -40 a 80°C.
  • Conforme agli standard internazionali NACE.

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
La tua ricerca non ha dato risultati
 
Dimensione corpo
Filettatura
Misura attacco
Opzione 1
Direzione flusso
Opzione 2