Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-Y7G/Y7H, Sensori allo stato solido normalmente chiusi, Montaggio diretto, Grommet

  • Connessione elettrica: Grommet.
  • Applicazione: Relè, circuito IC/PLC.
  • Tensione: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
  • Corrente di carico: 5 a 80mA.

Configura il tuo prodotto

 
Modello
Lunghezza cavi