Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

D-Y7G/Y7H, Czujniki elektroniczne NC, do bezpośredniego montażu, z kablem zatopionym

  • Przyłącze elektryczne: kabel zatopiony.
  • Zastosowanie: układy scalone/przekaźniki/PLC.
  • Napięcie zasilania: 5/12/24V DC (4.5 do 28V DC).
  • Prąd obciążenia: 5 do 80mA.

Skonfiguruj swój produkt

 
Model
Długość kabla