Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Sistema in bus di campo - EX600

Migliorate le capacità delle vostre comunicazioni

  • Comunicazione garantita in ogni momento – DLR e MRP supportati.
  • Maggiore flessibilità – Disponibilità di unità di ingresso / uscita digitali e analogiche insieme alla comunicazione IO-Link.
  • Efficienza migliorata con una manutenzione più semplice – Funzione di autodiagnosi e display a LED. Comunicazione IO-Link per il controllo dei parametri del dispositivo.
  • Riduzione dei tempi di installazione e cablaggio – Aggiunta connessione compatibile con connettori SPEEDCON.

E molto di più

  • Protocolli: IO-Link, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, OPC UA, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
  • Serie valvole applicabili: nuove SY, VQC, S0700, SV
  • Fino a 9 unità IO-Link / ingressi / uscite
  • Fino a 1280 ingressi / 1280 uscite
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: ATEX
  • Grado di protezione: IP67.

  • Il prodotto EX600-SPN1/SPN2 è fuori produzione dalla Serie EX600-SPN3/SPN4.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

 
Tipo di ingresso
Connettore, numero di ingressi