Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Nieuwe VPX400-serie ventiel voor veilige ontluchting van SMC verhoogt machineveiligheid en efficiëntie

Nieuwe VPX400-serie ventiel voor veilige ontluchting van SMC verhoogt machineveiligheid en efficiëntie

SMC heeft de VPX400-serie ventiel voor veilige ontluchting geïntroduceerd, ontworpen voor snelle luchtafvoer en optimale veiligheid in industriële pneumatische systemen. De VPX400 is ideaal voor noodstopsituaties en maakt een snelle afvoer van restlucht mogelijk, waardoor de risico’s van opgeslagen pneumatische energie worden verminderd en de veiligheid voor operators wordt verbeterd.

SMC introduceert de VPX400-serie ventiel voor veilige ontluchting, ontworpen voor snelle restluchtontluchting en optimale veiligheid in industriële pneumatische systemen. Ideaal voor noodstopsituaties: de VPX400 verwijdert snel restlucht, waardoor de risico’s van opgeslagen pneumatische energie worden beperkt en de veiligheid van operators wordt vergroot.

Compact, efficiënt en modulair 

Ondanks het compacte formaat levert de VPX400 indrukwekkende prestaties. Dankzij de hoge ontluchtingscapaciteit wordt restlucht snel afgevoerd, wat stilstand aanzienlijk verkort en de operationele veiligheid verhoogt. Het ventiel is bovendien voorzien van een ingebouwde softstartfunctie, die abrupte bewegingen van pneumatische actuatoren bij het opstarten voorkomt. Dit verkleint het risico voor operators en vermindert de kans op schade aan machines.

De VPX400 is ontworpen voor modulaire integratie en sluit naadloos aan op de luchtverzorgingsapparatuur uit de AC-D serie van SMC. Hierdoor wordt de montagetijd verkort en is er minder installatieruimte nodig. De compatibiliteit met andere luchtverzorgingscomponenten beperkt het gebruik van extra koppelingen en slangen, wat het assemblageproces vereenvoudigt en de kans op lekkage vermindert.

Gebruiksvriendelijke functies voor extra veiligheid

Naast de technische voordelen is de VPX400 uitgerust met een lokale LED-statusweergave, die direct visuele feedback geeft over de operationele status van het ventiel. Hierdoor kunnen storingen snel worden herkend, wat het opsporen van problemen vereenvoudigt en stilstand beperkt. Bovendien verbruikt de VPX400 zeer weinig stroom (slechts 0,2 Watt per intern ventielkanaal) wat bijdraagt aan zowel kostenbesparing als duurzaam energiegebruik.

Ontworpen voor veeleisende omgevingen

Met een beschermingsgraad tot IP65 is de VPX400 bestand tegen zware omstandigheden. Of het nu gaat om stoffige of vochtige omgevingen – het ventiel is robuust genoeg om rechtstreeks op machines te worden gemonteerd, zonder dat extra behuizing nodig is. Daarnaast vereenvoudigt de M12-voedingsconnector de installatie, verkleint deze de kans op bedradingfouten en bespaart het waardevolle installatietijd.

De VPX400-serie ventiel van SMC is een complete en betrouwbare oplossing die naadloos integreert in bestaande systemen. Het verhoogt zowel de veiligheid als de operationele efficiëntie in een breed scala aan industriële toepassingen.

Ontdek meer over de VPX400 in onze digitale catalogus. 

 

16 mei 2025