Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Stainless Steel Cylinder Compact / Improved Water-resistant Type – CM5

  • Port Size: 1/8, 1/4
  • All external parts made from stainless steel
  • Compact design, reduced length and weight
  • Special scraper prevents water from entering cylinder
  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40
  • Auto switch capability.

Configure your product

 
Magneet
Montage
Boringdiameter
Special Scraper, Seal Material
Slaglengte
  []
Label
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal