Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

XLJ, Vacuum Angle Valve w/Release Valve

  • Compatible with inert gases
  • Flange sizes: 25 and 40
  • Operating pressure range: Atmospheric to 0.01 Pa
  • Operating temperature: 5-40°C
  • Voltage options: (100, 110, 200, 220, 230, 240)VAC; (12, 24)VDC

Configure your product

 
Flange Size
Rated Voltage