Mehr erfahren
Allgemeine Produktinformationen
Online-Seminare
Trainings
Unsere Ionisierer als Gamechanger
Maßnahmen zur Kontrolle statischer Elektrizität sind in einem industriellen Umfeld sehr wichtig. Statische Elektrizität ist das Ergebnis eines Ungleichgewichts zwischen negativen und positiven Ladungen in einem Objekt. Diese Ladungen können sich auf der Oberfläche eines Objekts ansammeln, bis sie einen Weg finden, freigesetzt oder entladen zu werden. Mit der entsprechenden Kontrolle können sie dazu beitragen, die Ergebnisse des Produktionsprozesses zu verbessern. Ein gutes industrielles Verfahren zur Beseitigung statischer Aufladung kann dazu beitragen, unerwünschte Auswirkungen wie die Ablehnung von Produkten, Erschütterungen der Arbeiter, fehlerhafte Verpackungen und Verunreinigungen zu reduzieren. Zudem können Sie Ihre Produktionskapazitäten verbessern, indem die Komponenten aufgeladen werden, um ihr Verhalten gegenüber anderen Teilen zu ändern.
Optimieren Sie die Produktionseffizienz indem Sie Produktausschuss, Wartungsarbeiten und Maschinenstillstand vermeiden. Schaffen Sie eine sichere Umgebung für Ihre Mitarbeiter und beseitigen Sie die durch statische Aufladung verursachten Erschütterungen. SMC bietet eine große Auswahl an Produkten zur Messung und Kontrolle statischer Elektrizität.
Finden Sie heraus, welche Produkte Ihnen helfen können, Ihre Produktivität zu optimieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen - mit unseren speziell entwickelten Lösungen für die Kontrolle von statischer Elektrizität..
Die tatsächlichen Auswirkungen statischer Elektrizität auf Ihre OEE
Von Maria Eugenia Gonzalez, Produkt-Spezialist, SMC Spanien
Haben Sie schon einmal versucht, den Staub von Ihrem Fernsehbildschirm zu entfernen? Das ist gar nicht so einfach. Fernsehbildschirme laden sich während des Gebrauchs statisch auf, so dass der Versuch, den Staub mit einem Tuch zu entfernen, aufgrund der hohen statischen Kraft scheinbar unmöglich ist. Zu Hause ist dieser Effekt lästig, aber in Fabriken hat die statische Elektrizität eine Reihe schwerwiegenderer Folgen, insbesondere die Auswirkungen auf Ihr Endergebnis, Ihre OEE (Overall Equipment Effectiveness). Statische Elektrizität ist der unsichtbare OEE-Killer, der zu Ausfallzeiten, Engpässen und Verschwendung führt. Glücklicherweise gibt es eine zuverlässige und wirksame Lösung, um sie von allen Arten von Oberflächen zu entfernen: Ionisatoren.
Weiterlesen>
Dann zeigen wir Ihnen gerne die neusten Ansätze für die Kontrolle statischer Aufladung!
Prozesse, die den Transport und die Handhabung von Kunststoffen und Polymeren beinhalten, sind sehr anfällig für statische Probleme. Gute Maßnahmen zur Leitung der statischen Elektrizität, wie Ionisationsstäbe oder Ventilatoren, können Produktionsunterbrechungen vermeiden und dazu beitragen, die Zykluszeit zu verbessern, z. B. in einer Linie, in der Flaschen aufgrund der statischen Aufladung das Förderband verstopfen und den Prozess instabil machen.
Produkte zum Abbau statischer Elektrizität
Statische Elektrizität Messen und Ermitteln
Weitere Produkte zur Entfernung statischer Elektrizität
Serie IZS40/41/42
All-in-one-Lösung für flache oder schwer zugängliche Oberflächen
Serie IZT40/41/42
IO-Link-Kommunikation und ein separater Controller, geeignet für flache oder schwer zugängliche Oberflächen
Serie IZT43
Statische Kontrolle mit den Vorteilen von IO-Link und separatem Controller
Serie IZN10E
Punktgenauer Abbau statischer Elektrizität
Serie IZF10/21/31
Kontrolle der statischen Aufladung dort, wo keine Luftzufuhr vorhanden ist
Serie IZG10
Schnelle Neutralisierung der statischen Elektrizität
Serie ZVB
Integriert statische Neutralisierung, Staubentfernung und Staubabsaugung in einer einzigen Box
Serie IZD10
Kleiner und leicht zu montierender Sensor für kontinuierliche Fernsteuerung
Serie IZH10
Tragbarer Sensor: Überprüfen Sie die Statik, wo immer Sie wollen
Serie IZE11
Erfasst elektrostatisches Potenzial und gibt es als analoges Spannungssignal wieder
Serie KA
Vermeiden Sie statische Aufladung des Produkts durch spezielles, antistatisches, weiches Nylon
Serie TAU
Verhindern Sie statische Aufladung mit leitfähigen Polyurethanschläuchen
Serie AS-X260
Kontaktieren Sie unsere Experten
Serie ZP, ZP2, ZP3 Series
Reduziert statische Aufladung bei der Handhabung von Materialien und Teilen
Serie TAS
Verhindern Sie statische Aufladung mit leitfähigen Nylonschläuchen