Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Dvojpiestový valec – séria CXS2

Valec s dvojnásobnou silou

  • Presný presun a manipulácia s ťažkými predmetmi – konštrukcia s dvoma piestnicami zaručuje silu až 1126 N a uhlovú odchýlku dosky ±0.1°
  • Prevedenie valca podľa požiadaviek aplikácie – zdvih až 200 mm, možnosť jeho skrátenia až o 5 mm pomocou nastaviteľného elastomérového dorazu
  • Rôzne možnosti montáže a prevedenia – montáž valca zo 4 strán, montáž predmetu na dosku z 3 strán.

Základné technické informácie

  • priemery piesta: 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • zdvihy: max. 200 mm
  • max. rýchlosť piesta: 800 mm/s
  • elastomérové tlmenie koncových polôh
  • možnosť montáže zo 4 strán.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
vedenie
Priemer piestu
závit
Zdvih
Snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet