Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektromagnetický 2/2 ventil – séria JSX / JSXD / JSXZ / JSXU

Navrhnutý pre vyššiu odolnosť

  • Pre použitie v náročných podmienkach - nehrdzavejúca oceľ a stupeň krytia IP67
  • Úspora energie - príkon iba 2 W
  • Jednoduchá montáž - možnosť otočenie cievky až o 360°.

Základné technické informácie

  • médium: stlačený vzduch, voda, olej
  • prietok: max. 2200 Nl/min (voda)
  • menovitá svetlosť: 1.6 až 50 mm
  • pripojovací závit: 1/8 až 2
  • materiál telesa ventilu: nehrdzavejúca oceľ, mosadz, bronz alebo hliník
  • materiál telesa cievky: nehrdzavejúca oceľ.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
veľkosť
Materiál telesa
Materiál tesnenia
menovitá svetlosť, veľkosť pripojovacieho závitu
Typ závitu
Menovité napätie
Elektrické pripojenie
bez maziva
Upevňovací uholník