Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektrický remeňový pohon s jazdcom (230 V AC), pre vyššie zaťaženie – séria LET-X11

Transfer veľkých zaťažení, bez ohľadu na vzdialenosť

  • Robustná konštrukcia pre veľké zaťaženie na dlhé vzdialenosti – max. zaťaženie horizontálne 240 kg / vertikálne 70 kg, zdvih až 3000 mm
  • Zvýšenie rýchlosti a produktivity – rýchlosť až 4000 mm/s, zrýchlenie až 20000 mm/s²
  • Optimálna presnosť – opakovateľná presnosť polohovania ±0.08 mm
  • Adaptívne a odolne – rôzne možnosti montáže a robustná odolnosť proti nárazom a vibráciám.

Základné technické informácie

  • veľkosť: 80, 100
  • zdvih: 300 až 3000 mm
  • kompatibilný odmeriavací systém: absolútny, inkrementálny
  • prevedenie s AC servomotorom
  • horizontálne / vertikálne zaťaženie: max. 240 / 70 kg
  • rýchlosť: max. 4000 mm/s
  • zrýchlenie: max. 20000 mm/s².

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
montážna pozícia motora
typ motora
Ekvivalent stúpania skrutiek
zdvih
špecifikácie motora
prevedenie kábla pohonu
dĺžka kábla pohonu
prevedenie drivera
dĺžka ovládacieho kábla