Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Regulátor prietoku stlačeného vzduchu – séria PFCQ

Optimalizované riadenie prietoku jednou jednotkou

  • Jedna jednotka pro široký rozsah regulácie - regulácia prietoku do 300 Nl/min
  • Bez vplyvu tlakových výkyvov v hadiciach na prevádzku - široký rozsah diferenčného tlaku 0.05 až 0.5 MPa
  • Optimalizácia veľkosti Vášho stroja -priestorovo úsporný, rozmery 130 mm x 31 mm x 130 mm.

Základné technické informácie

  • vstupy / výstupy: spínaný NPN/PNP, analógový (prúdový / napäťový)
  • doba odozvy: max. 0.5 s
  • presnosť regulácie: ±3 % z celkového rozsahu
  • bez maziva
  • k dispozícii vyhodnocovacia jednotka.

Nakonfigurujte si produkt

 
vstup / výstup
napájací kábel
Upevňovací uholník
Vyhodnocovacia jednotka pre zobrazenie prietoku