Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

SY7000, Základová doska, interné predrôtovanie

SMC zlepšilo prepracovaním série ventilov SY ich výkon a spoľahlivosť. SY3000 a SY5000 majú rovnakú šírku ventilov ako ich predchodcovia, ale prietok bol zvýšený až o 80% bez zmeny veľkosti ventilu. Vstavané sitko bráni vstupu nečistôt do pilota ventilu a tým vzniku potiaží. Bola vylepšená odolnosť voči ozónu použitím H-NBR tesnenia pre hlavný ventil a ďalšie tesnenia. Umiestnenie portov na hornej, dolnej alebo bočnej strane umožňuje flexibilné použitie. Ventily SY sú k dispozícii s montážou priamo do tela alebo na základovú dosku a môžu byť použité samostatne alebo ako blok ventilov.

Nakonfigurujte si produkt

 
ovládanie
montáž/pripojenie
tesnenie
pilotný ventil
pilotný ventil
špecifikácia cievky
napätie
signalizácia a zhášací obvod
pomocné ručné ovládanie
A/B - veľkosť pripojenie
A,B výstupy so závitmi
možnosť montáže
typ elektrického pripojenia
poloha pripojovacieho závitu
závit na základovej doske