Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

FRL Combination Units - AC-B

It is different, that's crystal clear

  • Underlätta ditt underhållsarbete – Transparent behållarskydd plus att inga verktyg krävs för underhållet
  • Kontrollera trycket som du vill – Olika alternativ för tryckmätare
  • Använd tillsammans med kemikalier – Valfria behållare.

And much more

  • Portstorlekar 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 och 1
  • Modulär, Kompakt och lätt
  • Integrerade och andra valbara tryckmätare
  • Många tillbehör tillgängliga
  • Görs på beställning för dina speciella behov: lång behållarel, filterbytesindikator, högtryck...

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Body Size
Thread
Port
Float type auto drain
Pressure gauge / Digital pressure switch
Pressure Switch / T-Spacer               
Residual Pressure Relief 3 Port Valve               
Set Pressure          
Bowl type
Bowl Guard
Filter Regulator Drain Port
Exhaust Mechanism
Flow direction
Drain Cock w/Barb Fitting
Pressure Units