Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elcylinder med kolvstång (24 VDC) - LEYG, LEYG#E, LEG

Din push & pull-lösning i vardagen. Extra linjärstyrning

  • Transportera optimalt efter behov – Styv, exakt och robust
  • Öka din produktivitet och förkorta din uppstart – Absolutenkoder utan batteri. Upp till 800 mm/s hastighet, 10000 mm/s² acceleration
  • Ger anmärkningsvärd styvhet och precision – ±0,01 repeterbarhet av position. Upp till 20 kg vertikal last
  • Kombinera den efter dina behov – In-line eller parallell motor.

And much more

  • Storlekar: 16, 25, 32, 40
  • Slaglängd: 30 till 300 mm
  • Kompatibel enkoder: absolut utan batteri, inkrementell
  • Steg- eller servomotor
  • Last: upp till 150 kg.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Size
Bearing Type
Motor Mounting Position
Lead
Stroke
Motor Option
Guide Option
Actuator Cable Type, Length
Controller
Mounting
Communication Plug Connector, I/O Cable