Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CM2

The all-rounder

  • Anpassa den till dina applikationskrav – Stort utbud av varianter
  • Erhåll kortare totallängd – När du använder invändigt gängad kolvstång och/eller kortad typ
  • Förbättra din monteringsfrihet – Olika alternativ för monteringsfästen.

And much more

  • Cylinderstorlekar (mm): 20, 25, 32, 40
  • Standardslaglängd upp till 300 mm
  • Anslagsdämpning eller luftdämpning
  • Givare kan monteras.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Magnet
Mounting
Bore
Stroke
  []
Cushion
Rod End Thread
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number