Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

CQS Kompaktcylinder

Lack of space is no longer a problem

  • Reduce installation dimensions – Ideal for machine designs with small space requirements
  • Get superior non-rotating accuracy – Hexagonal cross sectional shape piston rod
  • Obtain design flexibility – Thanks to its square body shape and auto switch mounting.

And much more

  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25
  • Standard strokes up to 50 mm
  • Rubber cushion available
  • Finns i variant för batteritillverkning
  • Auto switch capable.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Stroke
Bumper/Rod End Thread
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number