Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ISO Cylinder med lås - C96N

Ensure easy handling...now with an ISO

  • Enkel hantering: minska installations- och underhållsarbetet – Låset kan manövreras manuellt plus att låsenheten kan separeras från cylindern
  • Lita på det – Låskraft upp till 6080 N
  • Njut av vår ISO-cylinderflexibilitet – Brett utbud av fästen plus 2-färgs givare som kan monteras på cylinderns alla sidor.

And much more

  • Cylinderstorlekar (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Slaglängd upp till 1900 mm
  • Integrerad funktion av luftdämpning och stötdämpare
  • Låsenhet kan beställas separat
  • Separat konstruktion av låsenhet och cylinder
  • Låsenhet med låsstatusindikering tillgänglig.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Stroke
  []
Rod Boot
Rod
Pivot Bracket
Rod End Bracket
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number