Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

IDH, Kyltork termoreglerande

IDH, Kyltork termoreglerande
Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med den valda produkten
Clicka på 3D-ikonen nedan för att visa ditt exakta val
  • Dehumidification function (dryer): Pressure dew point: 10ºC.
  • Pressure regulation function (regulator).
  • Cleaning function (filter): Nominal filtration rating: 0.01 µm.
  • Temperature control function (heater): Temperature stability: +/-0.1ºC. Setting range: 15 to 30ºC.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Visar ? till ? av ? poster
Visa 10 | 20 | 50 | 100
Din sökning genererade inga svar
    Reset to default part number
Size
Combination of built-in products
Option