Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

2-ports magnetventil - JSX/JSXD/JSXZ/JSXU

Konstruerad för hållbarhet

  • För de mest ogynnsamma miljöerna - Rostfritt stål och IP67-kapsling
  • Spara energi - Bara 2 Watts effektförbrukning
  • Förenkla din installation - Spolen kan roteras 360 grader.

And much more

  • För t ex luft, vatten och olja
  • Flöde upp till 2200 l/min (vatten)
  • Genomlopp diameter 1,6 till 50 mm
  • Anslutning: 1/8" till 2"
  • Material ventilhus: Rostfritt stål och Mässing
  • Material spolkapsling: Rostfritt stål.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Size
Material i hus
Seal Material
Orifice Diameter/Port Size
Thread Type
Rated Voltage
Electrical Entry
Oil-free Option
Konsol