Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektrisk linjärenhet med hög styvhet, kulskruvsdrift AC-servomotor - LEJS/11-LEJS/25A-LEJS

Vår kraftigaste elektriska linjärenhet för höga laster

  • Öka din produktivitet – Förflytta tunga laster med hög hastighet, upp till 400 kg
  • Gör din applikation robust – Stöder excentriska belastningar med höga accelerationer
  • Flytta dina arbetsstycken smidigt – Kompakt motorstorlek säkerställer att även stora arbetsstycken inte kolliderar med motorn
  • Minska installationstiden – Enkel montering.

And much more

  • Storlek: 16, 25, 32, 40 och 63
  • Slag: 200 till 1790 mm
  • Kompatibel enkoder: absolut, inkrementell
  • Servomotordriven
  • Horisontell last: upp till 400 kg
  • Vertikal last: upp till 80 kg
  • Hastighet: upp till 2300mm/s
  • Acceleration: upp till 20000mm/s².

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Motor type
Lead Screw
Stroke
Motor Option
Actuator Cable type
Actuator Cable Length
Driver type
I/O Cable Length