Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

LVN, Fluorplast, hög renhet nålventil

Ett klagomål som ofta förekommer inom branscherna för halvledare och kemisk utrustning är att det är nästan omöjligt att eliminera bildningen av bubblor i mediakretsen under tillverkningsprocessen. Efter omfattande forskning och utveckling är ingenjörer från SMC, världens ledande experter på automationskontroll, glada att meddela att detta inte längre är fallet i och med lanseringen av deras senaste nålventiler för kemikalier: Serie LVN. LVN-ventiler är utvecklade speciellt för att övervinna bubbelbildning vid användning av lätta vätskor och är tillverkade av en ny typ av lätt PFA-material som är mycket kompatibelt med syror, baser och ultrarent vatten. Dessa nålventiler installeras normalt ovanpå filterenheten och kan reglera flöden mellan 0 till 12 l/min och när de används tillsammans med SMC:s LQ2 hyper-PFA-kopplingar, med deras unika fyrdubbla tätningskonstruktion erhålls enastående prestanda med minimalt läckage, minskat kvarvarande media och hög böjhållfasthet. Ventilerna i serie LVN är det perfekta svaret vid arbete med media 5–90 °C, vid arbetstryck på 0–0,5 MPa och i omgivningstemperaturer på 0–60 °C – det enda bubblorna är de i champagnen man firar med.

Configure your product

 
Body Class
A port -IN- Applicable Tubing Size
B Port -OUT- Different Dia. Size