Vakuumprodukter
Om du letar efter de bästa produkterna för ett industriellt vakuumsystem så har SMC perfekt anpassade vakuumprodukter. Med vakuumutrustning som innehåller allt från vakuumfilter till vakuumregulatorer, vakuumsparventil och vakuumgripdon för Cobots så strävar vi alltid efter att öka effektiviteten, spara energi och säkerställa hög prestanda.
"SMC är en heltäckande lösningsleverantör dedikerad till att optimera prestanda, kostnad, energieffektivitet och tillförlitlighet."
Varför välja vakuumprodukter från SMC för mitt system?
Ett bra industriellt vakuumsystem är viktigt om du vill uppnå önskat resultat i olika applikationer. SMC ger dig en optimal lösning som är skräddarsydd efter dina behov. Med många års erfarenhet av vakuumutrustning för olika applikationer erbjuder vi ett brett utbud av produkter för att möta alla dina krav.
En av fördelarna med ett bra industriellt vakuumsystem är att det kan vara både smart och effektivt. SMC erbjuder smarta ramper som ger exakt styrning och kommunikation som gör att du kan implementera en energieffektiv och förutsägbar underhållsstrategi.
Olika typer av vakuumprodukter som vi på SMC erbjuder
På SMC har vi en bred katalog av vakuumprodukter som kan hjälpa dig att öka effektiviteten i ditt system samt spara energi och säkerställa hög prestanda.
Sugkoppar
Det första steget för alla projekt med ett industriellt vakuumsystem är att förstå ditt behov. SMC har ett brett utbud av sugkoppar; sugkoppar för olika behov, exempelvis platt, bälg, oval, munstycke, svamp samt beröringsfria sugkoppar.
Vakuumejektorer
Oavsett om du behöver montera vakuumejektorer på rörliga robotar, spara luft samtidigt som du genererar vakuum eller övervaka dina vakuumejektorer på distans, så har SMC rätt vakuumejektor för dig.
Vi har ett brett utbud av vakuumejektorer för att matcha dina behov: från enkla och små till avancerade energieffektiva lösningar med fältbusskommunikation och ventilrampsstyrning.
Vakuumfilter
Förekomsten av luftföroreningar kan orsaka allvarliga problem i din vakuumutrustning. Våra filter för industriella vakuumsystem filtrerar bort de skadliga partiklarna som kan förkorta livslängden på dina komponenter.
Med våra vakuumfilter kan du förlänga livslängden på dina komponenter och sänka dina underhållskostnader.
Vakuumvakter
Om du vill övervaka prestandan för din vakuuminstallation behöver du pålitliga vakuumvakter. Olika applikationer kräver olika typer av tryckvakter för att mäta olika parametrar, som tryck, flöde eller vakuumnivå. Därför erbjuder SMC ett brett utbud av vakuumvakter för att möta dina specifika behov och hjälpa dig att optimera ditt vakuumsystem.
Vakuumregulatorer
Med SMC:s vakuumregulatorer kan du enkelt och snabbt styra vakuumnivån i ditt system. Våra vakuumregulatorer är lätta och kompakta så de tar inte mycket plats. Du kan också smidigt kommunicera med dem på distans via nätverket och ändra dess inställningar eller hämta data.
Vakuumgripdon för Cobots
Industrin kräver automation som är flexibel, lätt att integrera och snabb att använda. Det är vad "kollaborativa robotar" – eller cobots – kan göra med våra vakuumgripdon. Vårt system med vakuumgripdon fungerar bra med cobots och hjälper dem att hantera olika uppgifter.
Vakuumsparventil
Vår vakuumsparventil gör det enkelt för dig att byta arbetsstycke utan att ändra inställningar. Det kan hålla vakuumtrycket stabilt även när sugkoppen inte håller något. Detta kan hjälpa dig att spara energi och pengar på ett enkelt och intuitivt sätt.
Vilka branscher kan dra nytta av SMC:s vakuumkomponenter?
SMC:s vakuumkomponenter kan gynna många industrier som behöver pålitliga och effektiva lösningar för sina applikationer. Några av de branscher som använder våra vakuumprodukter är:
Hur konfigurerar man det bästa industriella vakuumsystemet?
För att få bästa möjliga prestanda från ditt industriella vakuumsystem så måste det matchas till din applikation. Du bör överväga vikten och formen på ditt hanterade objekt, cykeltid och vilken slaglängd du önskar samt vakuumnivån, storlek på sugkopp och vilket antal du behöver.
En punkt att notera är att trots att många tillverkare ännu inte har övergått från 7 bars standardtryck så sker optimal vakuumdrift vid ett genomsnitt på 4 bar. Så genom att anta utmaningen med en 4-bar factory kan du gynna såväl ekonomiskt resultat som planetens framtid utan att förlora effektivitet.
Om du behöver hjälp med att konfigurera ditt vakuumsystem kan du använda vår vakuumkomponentväljare. Du kan givetvis även kontakta våra experter för fler råd kring att hitta rätt vakuumlösning för dig.