Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Vakuumgripdon för Cobots - ZXP-X1

Ease your cobot's vacuum handling

  • Minimera ditt montage – Vakuumgripdon med integrerad vakuumejektor, matnings-/lossbåsningsventil, vakuumvakt och sugkoppar
  • Minska din installationstid – Plug and Play-konfiguration för omedelbar användning i en kollaborativ robot
  • Skapa flexibel hantering – Sugkoppar kan väljas med olika antal, former och material.

And much more

  • Kompatibla tillverkare: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries Ltd. och KAWADA ROBOTICS CORPORATION
  • Används genom att helt enkelt ansluta en luftmatning och en elektrisk kontakt
  • Max last: 7 kg
  • Max sugflöde: 17 l/min (ANR)
  • Max vakuumnivå: -84 kPA
  • Överensstämmer med ISO 9409-1-50-4-M6, ISO 9409-1-31.5-4-M5.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Unit Size
Cup Flange Shape
Manufacturer
Cup Series
Cup Diameter
Cup Form
Cup Material
Attachment
Pressure Switch Output Specifications/Unit