Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

25A-MHL2-Z, 2 Finger Gripper, Parrallel Style, Improved Design

  • Compatible with battery manufacturing
  • Maximum gripping force per finger 396 N at 0.5 MPa
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.1 mm
  • Max. operating frequency: 60 c.p.m.

Кофигурация на продукт

 
Диаметър на буталото ф
Резба
Opening/Closing Stroke
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой