Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Optimale Kombi: Pneumatikzylinder mit Vakuumanschluss für Platinenlader

Modifikation von Standard-Pneumatikzylindern von SMC schafft innovative Kombilösung für erhöhte und zuverlässige Ausbringung von Karosserieblechen bei der Schuler Pressen GmbH.

Über Schuler Pressen GmbH

Die Schuler Pressen GmbH in Gemmingen nahe Heilbronn ist eine Tochter der Schuler Group, ein Weltmarktführer in der Umformtechnik. Der Standort in Gemmingen spielt als Kompetenzzentrum für Automationskomponenten von Presslinien, hydraulischen Systemen und Anlagen sowie für die Kombination aus Pressen, Hydraulik, Automation, Service und eigener Fertigung eine wesentliche Rolle innerhalb des Konzerns.

Ausgangssituation

> Hohes Anforderungsprofil
> Komplexes Aufgabenfeld

Teil der unternehmenseigenen Produktionslinien zur Herstellung von Karosserieblechen sind Platinenlader beziehungsweise Entstapel-Feeder. Damit das Entstapeln von Rohmaterialien wie etwa von Blechen oder Platinen zuverlässig und effizient gelingt, mussten die dafür vorgesehenen Zylinder hohen Ansprüchen genügen. Für einen Highspeed Twin Feeder suchte die Schuler Pressen GmbH daher nach Zylindern, die dieser anspruchsvollen Aufgabe gewachsen waren.

Quicklinks & Downloads

Aufgabe

> Multifunktionale und zuverlässige Lösung
> Leistungsstark und trotzdem sparsam

Um mit dem neuen Highspeed Twin Feeder eine klare Prozessoptimierung zu erzielen, sollten Zylinder zum Einsatz kommen, welche über einen zusätzlichen Vakuumanschluss verfügen. Zugleich gab es die Anforderung nach geringerem Gewicht bei parallel hoher Querlastbeständigkeit und Leistung, einem einfachen Design, langen Wartungsintervallen und einer kurzfristigen Verfügbarkeit ab Lager, während der Energieeinsatz bei der gesamten Anwendung mindestens gleichzubleiben hatte. Insgesamt war es das Ziel, durch die Komponenten von SMC die Ausbringungsleistung zu erhöhen und dabei die Dimensionierung des Antriebs sowie dessen Kühlung einfach zu halten.

Lösung

> Modifizierte Standardlösung wird zum Kombiprodukt
> Leichte, kompakte Lösung mit hoher Leistungsfähigkeit und Widerstandskraft

Im engen Austausch mit dem Kunden entwickelte SMC eine innovative Lösung, bei der eine bewährte Komponente gezielt weiterentwickelt und zu einer leistungsstarken Kombivariante transformiert wurde: SMC bohrte die Kolbenstange des Pneumatikzylinders der Serie C76 hohl, um am Ende der Kolbenstange einen Sauger mit Vakuum zu versorgen – ein zusätzlicher Vakuumschlauch war dadurch nicht nötig. Der doppelwirkende Zylinder mit einem Kolben-Ø 40 mm und max. Hub von 165 mm ist für eine zulässige kinetische Energie von 1,2 J und eine zulässige Querkraft von bis zu 56 N ausgelegt und wiegt nur 1,4 kg. Dabei ist pro Sauger ein tragbares Gewicht von 3 kg möglich, während die Kolbengeschwindigkeit bis zu 1.500 mm/s und die Beschleunigung in der Horizontalbewegung bis zu 20.000 mm/s2 betragen.

Kundennutzen

In der Anlage von Schuler sind insgesamt 80 SMC-Zylinder an zwei Linearachsen befestigt. Dank des durch die Kolbenstange zugeführten Vakuums und der angebrachten Sauger lassen sich einzelne Bleche entstapeln – zusätzliche Blasdüsen unterstützen das Separieren der Platinen. Während die Platinen vertikal und horizontal mit hoher Beschleunigung bewegt werden, lassen sich einzelne, dem Vertikalhub des Highspeed Twin Feeders voreilende Zylinder separat auswählen, um das Abschälen einzelner Platinen zu ermöglichen. Ohne die Energiezufuhr zu erhöhen, erreicht die Ausbringungsleistung nun 20 statt 18 Hübe / Minute – eine Steigerung um 11 %.
Durch die Hohlbohrung und die Modifikation der bestehenden Systemarchitektur hat SMC eine für den Kunden maßgeschneiderte Kombilösung realisiert. Diese Anpassung zeigt nicht nur technisches Know-how, sondern auch die Fähigkeit, flexibel und lösungsorientiert auf individuelle Anforderungen einzugehen – ein Beispiel für praxisnahe Innovation und gelebte Kundennähe.

Über SMC

SMC ist führender Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik und individuelle Kundenlösungen. Die SMC Deutschland GmbH mit Hauptsitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main ist seit mehr als 40 Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig und beschäftigt heute mehr als 750 Mitarbeiter.