Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

SMC NEWS April 2023

Im Rausch der Beschleunigung

In Sachen Geschwindigkeit trumpft SMC mit der neuen Serie LEFS#G gleich in mehrerer Hinsicht auf: Dank des batterielosen Absolut-Encoders beim Schrittmotor (24 VDC) entfallen zeitaufwändige Referenzfahrten nach Verlust der Spannungsversorgung etwa bei einem Not-Aus. Stattdessen kann der Antrieb den Betrieb unmittelbar von der letzten Position aus wieder aufnehmen. Indem die Speicherung der Position ohne Batterie gelingt, bleibt auch der Wechsel selbiger aus – das spart nicht nur Zeit, Lagerbedarf und Kosten, sondern auch die Entsorgung, was ein klarer Pluspunkt für die Umwelt ist.

Alle Details
Im Rausch der Beschleunigung

Flexibel mit High Performance

Elektrische Zylinder gehören für verschiedenste Anwendungen zum Standardrepertoire. Dabei kommt es in einigen Fällen auf eine besonders hohe Steifigkeit an, etwa um den Einsatz als Stopper von hohen Lasten zu gewährleisten. Mit den elektrischen Zylindern der Serie LEG vereint SMC hohe Leistung gepaart mit Flexibilität und Prozesssicherheit. So ist er etwa bei Stopper-Anwendungen für Lasten von bis zu 150 kg geeignet und verhindert dank eingebautem batterielosen Absolut-Encoder aufwändige Referenzfahrten. 

Alle Details
Flexibel mit High Performance

SMC Produktanimation: Bewegung in jeder Facette

Elektrischer Zylinder & Schrittmotor mit batterielosem Encoder:

  • Zum Drehen & Greifen 
  • Für die Reinraumausrüstung (ISO-Klasse 4.0)
  • Zum Schutz von Staub- und Strahlwasser
  • Zur Steuerung Digitaler I/O-Befehle
  • Serielle Kommunikation für den Datenaustausch
Zum Video
SMC Produktanimation: Bewegung in jeder Facette

SMC auf der interpack 2023: Nachhaltige und leistungsstarke Lösungen von morgen

Die Verpackungsindustrie versorgt diverse Branchen mit Packmitteln und -stoffen, Maschinen und dazugehöriger Prozesstechnik. Lernen Sie u.a. unser drahtloses Feldbusmodul EX600-W, dessen noch kompakteren Pendant EXW1 und unser neues Air Management System kennen. Dieses senkt den Druckluftverbrauch um bis zu 62 %. Weitere Highlights: die IO-Link-kompatiblen Ionisierer IZT41-L/42-L/43-L, das besonders leise und kompakte Kühl- und Temperiergerät HEF sowie die feldbuskompatible Vakuumeinheit ZKJ.

Messe Düsseldorf | 4. bis 10. Mai 2023 | Halle 12, Stand A47 & A51

Zur Messe
SMC auf der interpack 2023: Nachhaltige und leistungsstarke Lösungen von morgen

SMC Expertise Hub: Starke Partner für optimale Automatisierungslösungen

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Lösungen, die auf realen Projekten basieren. Ausgerichtet an den Zielen dieser Unternehmen, bildet unser Ansatz eine solide Grundlage für eine fortschrittliche Entwicklung in der gesamten Branche. Ein Beispiel ist das neue Air Management System. Es senkt nicht nur den bisherigen Druckluftverbrauch um bis zu 62 %, sondern reduziert auch die Kohlendioxidemissionen, da in Zeiten mit geringem oder keinem Bedarf weniger Luft benötigt wird.

Zum Expertise Hub
SMC Expertise Hub: Starke Partner für optimale Automatisierungslösungen