Drosselrückschlagventile mit Ziffernanzeige jetzt auch in gerader Ausführung
Der breiten Auswahl an Drosselrückschlagventilen in Winkel- und Universal-Ausführung (Serien AS-FS) fügt SMC jetzt zahlreiche neue Modelle in gerader Ausführung hinzu (Serie AS-2FS).
Auch in der geraden Ausführung sind alle wesentlichen Vorteile dieser Produktgruppe wiederzufinden: Dank großem Einstellknopf und Push-Lock Verriegelung ist eine schnelle, genaue und werkzeugfreie Einstellung des Durchflusses möglich. Der integrierte Festanschlag fixiert die geschlossene Position, sodass die manuellen Einstellungen präzise und reproduzierbar sind. Aus diesem Grund können die Drosselrückschlagventile der Serie AS-2FS zu Geschwindigkeitssteuerung von Zylindern eingesetzt werden. Die abgeschrägte Ziffernanzeige ist in vier Anzeigepositionen (0°, 90°, 180° und 270°) erhältlich. Dadurch ist eine perfekte Ablesbarkeit gesichert. Dank eines intelligenten Farbkennungssystems lässt sich jedes Drosselrückschlagventil sofort identifizieren. Auf einen Blick sind zu- oder abluftgesteuerte Ausführungen ebenso leicht zu unterscheiden wie zöllische und metrische Anschlüsse.
Die Drosselrückschlagventile der AS-Serien sind für Druckluft-Anwendungen universell einsetzbar. Wenn es um das präzise und schnelle Einstellen von Antrieben geht, schöpfen sie ihre Stärken voll aus.
Zahlreiche Baugrößen und Varianten
Insgesamt 5 Baugrößen umfasst die Serie AS-2FS. Mit jeweils 6 Anschlüssen im zöllischen (1/8“, 5/32“, 1/4“, 5/16“, 3/8“ und 1/2“) und metrischen System (3,2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm 12 mm) stehen zahlreiche Modelle zur Verfügung. Der Anschluss von Schläuchen gelingt im Handumdrehen über praktische Steckverbindungen. Die Serie AS-2FS ist für alle gängigen Schlauchmaterialien wie Polyamid, Polyurethan oder Fluorpolymer geeignet.
4 Montageoptionen zur Wahl
Die Drosselrückschlagventile der Serie AS-2FS können auf 4 verschiedenen Wegen – als Einzelmodul oder modular verblockt – montiert werden. Neben der Direktmontage gelingt die Befestigung auch mit Halter oder im Ensemble auf einem L-Befestigungselement bzw. einer DINSchiene. Diese Optionen verschaffen große Flexibilität, sollten Änderungen im Anlagenkonzept einen Um- oder Ausbau erforderlich machen.
Clevere Details im Fokus
Exakte Durchflusseinstellung: Um die Durchflussmengen reproduzierbar einstellen zu können, haben SMC-Ingenieure einen Festanschlag entwickelt. Alle Drosselrückschlagventile der Serie AS-FS und deren Varianten sind damit ausgestattet. Dabei handelt es sich um zwei feste Anschlagflächen am Ventilkörper, die den komplett geschlossenen Zustand markieren. Damit ist die Nullanzeige fest fixiert. Jede Zeigerumdrehung ändert nun den Durchfluss proportional. Einmal kalibriert lässt er sich
zuverlässig über die Ziffernanzeige einstellen.
Farbkennung: Mit einer einfachen, aber äußerst effizienten Farbkennung hilft SMC, jederzeit den Überblick zu behalten: Ein grauer Einstellknopf markiert die abluftgesteuerten Drosselrückschlagventile, die zuluftgesteuerten Modelle sind blau gekennzeichnet. Ein grauer Druckring am Schlauchanschluss zeigt das metrische System an, ein oranger Druckring weist auf das Zoll-System hin. Durch diese schnelle Identifikation mittels Farbkennung lässt sich viel Zeit bei der Montage einsparen.
Technische Daten
Modell |
AS-2FS |
Medium |
Druckluft |
Prüfdruck |
1,5 MPa |
Max. Betriebsdruck |
1 MPa |
Min. Betriebsdruck |
0,1 MPa |
Verwendbares Schlauchmaterial |
Polyamid, Soft-Polyamid, Polyurethan, FEP, PFA |
Steuerungsart |
Zu- oder abluftgesteuert |
Baugrößen |
100 - 400 |
Anschlussgrößen [Zoll] |
1/8, 5/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 |
Anschlussgrößen [mm] |
3,2, 4, 6, 8, 10, 12 |
Ausrichtung Anzeigefenster |
0°,90°,180°,270° |

Jetzt auch in gerader Ausführung: Die Serie AS-2FS rundet das breite Sortiment an Drosselrückschlagventilen von SMC ab. Präzise Durchflussregulierung über den großen Einstellknopf, perfekte Ablesbarkeit und die schnelle Produktidentifikation durch eine Farbkodierung zeichnen diese Serie aus.
Mehr über SMC Deutschland
Ihr Pressekontakt: Brigitte Martinez Méndez
27.11.2018