Drosselrückschlagventile aus Edelstahl mit M3-Gewindeanschluss
„Wer die Geschwindigkeit eines Zylinders mit einem M3-Gewindeanschluss steuern möchte, kann jetzt auch auf unsere Drosselrückschlagventile der AS-Serie zugreifen“, freut sich Tobias Hartherz, Product Management SMC Deutschland, über die neuste Ergänzung im Sortiment.
Unter der Serie AS-X790 bietet SMC Drosselrückschlagventile mit Steckverbindung in Winkelausführung. Sie sind aufgrund ihrer ausgezeichneten Eigenschaften perfekt geeignet, die Geschwindigkeit von Kurzhub-Zylindern bei eingeschränkten Platz- oder Gewichtsverhältnissen zu steuern. Darüber hinaus sieht SMC ihr Einsatzgebiet generell in allen Anwendungen der Robotik, den Schub-, Hebe- und Klemmanwendungen sowie der Handhabung und dem Transport.
Durchfluss präzise, schnell und sicher einstellen
Durch die Verwendung von rostfreiem Edelstahl sind die Drosselrückschlagventile der Serie AS-X790 korrosionsbeständig und somit auch für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Wie alle Drosselrückschlagventile der AS-Serie zeichnen sie sich durch ihre exakte und sehr gut reproduzierbare Einstellung des Durchflusses aus. Die Durchflusseinstellung erfolgt bei der Serie AS-X790 manuell. Werkzeug ist dafür nicht erforderlich. Der große Einstellknopf wird dazu lediglich mithilfe eines Push-Lock Verriegelungsmechanismus nach oben angehoben, die gewünschte Einstellung durch Drehen vorgenommen und anschließend durch Herunterdrücken die Position wieder verriegelt.
Clevere Farbkennung spart Zeit
Wie alle Drosselrückschlagventile der AS-Serien sind die Modelle der Serie AS-X790 mit einer einfachen, aber äußerst effizienten Farbkennung ausgestattet: Dabei markiert ein grauer Einstellknopf die abluftgesteuerten Varianten, während die zuluftgesteuerten Modelle blau gekennzeichnet sind. Ein grauer Druckring am Schlauchanschluss zeigt das metrische System an, ein oranger Druckring steht für ein zöllisches System. Durch die schnelle Identifikation mittels Farbkennung trägt SMC dazu bei, Zeit bei der Montage zu sparen.
Technische Daten
Modell |
AS-X790 |
Medium |
Druckluft |
Prüfdruck |
1,5 MPa |
Max. Betriebsdruck |
1 MPa |
Min. Betriebsdruck |
0,1 MPa |
Verwendbares Schlauchmaterial |
Polyamid, Soft-Polyamid, Polyurethan, FEP, PFA |
Steuerungsart |
Zu- oder abluftgesteuert |
Verwendbarer Schlauchdurchmesser |
2, 3.2, 6, 8, 10, 12 |
Umgebungs-/Medientemp. [°C] |
-5 bis 60 (nicht gefroren) |
Die Drosselrückschlagventile der Serie AS-X790 mit M3-Gewinde und Edelstahlanschluss sind bestens für Steuerung der Geschwindigkeit von Kurzhub-Zylindern bei eingeschränkten Platz- oder Gewichtsverhältnissen geeignet.
Mehr über SMC Deutschland
Ihr Pressekontakt: Brigitte Martinez Méndez
04.12.2018