Ideal für Life Science: Umfangreiches Produktportfolio von SMC
SMC auf der Compamed 2018
Im Labor, in der Klinik, in der Arztpraxis: Für Medizinprodukte gelten höchste Standards – und damit auch für ihre Herstellung. Die ist heute global vernetzt. Auf der Compamed 2018 in Düsseldorf steht deshalb neben robusten, präzisen und leicht zu reinigenden Komponenten auch die internationale Zusammenarbeit im Fokus. Vom 12. bis 15. November präsentiert SMC auf der weltweiten Leitmesse für die medizinische Zulieferbranche und Produktentwicklung sein umfassendes Produktportfolio und weltweites Entwicklungs-, Herstellungs- und Servicenetzwerk für dieses anspruchsvolle Themenfeld. In Halle 8B an Stand H04 zeigen SMC Experten unter anderem zukunftsweisende Lösungen im Liquid Handling sowie für Ventile, Sensorik, Temperierung und den Abbau statischer Elektrizität.
„Mit mehr als 12.000 Basismodellen und 700.000 Varianten ist unser Produktportfolio auf dem Gebiet der pneumatischen und elektrischen Automatisierungslösungen eines der größten weltweit“, sagt Thomas Lindhammer, Key Account Manager Life Science bei SMC. „An 83 Standorten und in 5 Technologiezentren rund um den Globus sind wir für unsere Kunden präsent. Gemeinsam mit ihnen entwickeln wir die passende Lösung für jede Aufgabe. Das macht SMC zum führenden Hersteller, Partner und Lösungsanbieter in diesem Bereich.“ Und dank dem weltweiten Service- und Produktionsnetzwerk mit 500 Verkaufszentren und mehr als 31 Produktionsstätten sind die benötigten Komponenten schnell vor Ort, auch wenn einmal Ersatz gebraucht wird.
Mini-Ventil, Maxi-Leistung
Gerade einmal 10 g leicht und 36 mm lang: So klein sind die neuen 2/2-Wege-Miniaturventile der Serie SX90. Ihre Leistung dagegen ist mit Durchflussraten von bis zu 40 l/min im Betriebsdruckbereich von 0 bis 0,2 MPa ganz groß. Und Strom sparen sie auch: Die Leistungsaufnahme beträgt nur 0,7 Watt. Damit eignen sich die neuen Mini-Ventile, die SMC auf der Compamed 2018 präsentiert, besonders für medizinische und Laborprozesse, bei denen Energieeffizienz ebenso gefordert wird wie hohe Leistungsfähigkeit und extrem kompakte Abmessungen – von mobilen Blutanalysegeräte bis zu Sauerstoffkonzentratoren.
Robuste Schrägsitzventile für sterile Medizinprodukte
Medizinprodukte dürfen bei Operationen keine Keime oder Bakterien an den Patienten übertragen und werden deshalb regelmäßig sterilisiert. Dazu kommt neben der chemischen und physikalischen Sterilisation auch die thermische Dampfsterilisation zum Einsatz. Dabei werden alle potenziell schädlichen Keime mit in der Regel 121 °C oder 134 °C heißem Wasserdampf gründlich abgetötet. Für diese Einsatzbedingungen sind die pneumatischen Schrägsitzventile der Serie VXB von SMC optimal geeignet. Mit einer internen Leckage von maximal 10 cm³/min sind sie enorm dicht und gewährleisten darüber hinaus in Anwendungen mit Dampf bis zu 3 Millionen sichere Schaltzyklen. Eine integrierte Betriebsanzeige verrät die Ventilstellung auf einen Blick – das spart Zeit bei der Fehlerdiagnose und reduziert Ausfallzeiten. Die Ventile aus Bronze oder rostfreiem Stahl glänzen zudem mit sehr kleiner Bauraumhöhe und sind in den drei Anschlussgrößen 3/8“ (100 mm), 1/2“ (104 mm) und 3/4“ (109 mm) erhältlich.
Fachbesucher finden SMC auf der Messe Düsseldorf in Halle 8B, Stand H04.

Auf einen Blick: Die pneumatisch betätigten Schrägsitzventile der Serie VXB von SMC verfügen in der neuesten Generation über eine Betriebsanzeige, so dass die Ventilstellung sofort erkennbar ist. Die leistungsfähigen Ventile zeichnen sich zudem durch geringen Druckverlust, reduzierte Leckage und eine sehr kompakte Bauweise aus.
Mehr über SMC Deutschland
Ihr Pressekontakt: Brigitte Martinez Méndez
08.11.2018