Sicher ist sicher: Zonenabschaltung von SMC
Mit den Zonenabschaltungen der Serie EX9-PE1 ist es möglich, je vier Ausgänge blockweise abzuschalten. Mit diesen Modulen können in Verbindung mit den Ventilinseln der Serie SY3000/5000/7000 Sicherheitsanforderungen gemäß DIN EN ISO 13849-1/2 umgesetzt werden.
Die Zonenabschaltungen der Serie EX9-PE1 werden zwischen dem elektrischen Eingang und der Ventilinsel montiert. In Verbindung mit dem elektrischen Eingangs-Anschlusskabel, D-Sub oder den Bus-Systemen der Serien EX600, EX260 und EX245 lassen sich Schaltfunktionen der funktionalen Sicherheit gemäß der erforderlichen Abschaltmatrix realisieren. Das EX9-PE1-Sortiment umfasst insgesamt vier Modelle, mit denen jeweils zwei Ausgangszonen mit je vier Ausgängen angesteuert werden können. Konkret heißt das:
Modell EX9-PE1-X15
Abschaltung Spannungsversorgung der Ausgänge 0-3
Abschaltung Spannungsversorgung der Ausgänge 4-7
Modell EX9-PE1-X22
Abschaltung Spannungsversorgung der Ausgänge 8-11
Abschaltung Spannungsversorgung der Ausgänge 12-15
Modell EX9-PE1-X23
Abschaltung Spannungsversorgung der Ausgänge 16-19
Abschaltung Spannungsversorgung der Ausgänge 20-23
Modell EX9-PE1-X24
Abschaltung Spannungsversorgung der Ausgänge 24-27
Abschaltung Spannungsversorgung der Ausgänge 28-31
Für raue Bedingungen geeignet
Mit einem Gewicht von lediglich 120 Gramm, einer Breite von 21 mm und einer Höhe von 59,8 mm fügen sich die Zonenabschaltungen der Serie EX9-PE1 sehr kompakt in den Aufbau von Ventilinseln ein. Sie sind IP67 zertifiziert und verrichten auch in rauer Umgebung sicher und zuverlässig ihren Dienst. Der Temperatureinsatzbereich liegt zwischen 5 °C und 45 °C.
Einsatz in sicherheitsrelevanten Anwendungen
Der sichere Betrieb von Maschinen und technischen Anlagen wird in Europa durch die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG in Verbindung mit der Norm EN ISO 13849 geregelt. Dadurch ist zum Beispiel das Öffnen von Schutzumhausungen nur möglich, wenn alle pneumatischen Antriebe zum Stillstand gekommen sind. Bei der Entnahme von Ausschussteilen eines Förderbands muss dafür Sorge getragen werden, dass alle angrenzenden Antriebe stoppen, wenn eine Hand in den Gefahrenbereich greift. Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass Maschinen während notwendiger Arbeiten im Gefahrenbereich nicht unerwartet anlaufen können. „Einen solchen Stopp oder auch den sicheren Anlaufschutz können unsere Zonenabschaltungen gewährleisten“, erklärt Olaf Hagelstein, Product Manager bei SMC Deutschland. „Mehr noch, die Zonenabschaltungen der Serie EX9 sind für den Einsatz in allen sicherheitsrelevanten Anwendungen geeignet. Wenn es um das Halten schwerer Lasten bei plötzlich auftretenden Störungen oder das Drucklosschalten von Antrieben bei Pressvorgängen geht, bilden die SY-Ventile und die EX9-Zonenabschaltungen ein perfektes Paar.“
Im Detail – Zonenabschaltung Serie EX9-PE1
Anschlussblock |
EX9-PE1 |
Nennspannung [VDC] |
24 VDC +10 %/-5 % |
Versorgungsstrom |
max. 3,1 A |
Medien- und Umgebungstemperatur [°C] |
5 – 45 |
Schutzart |
IP67 |
Luftfeuchte [% rel. Feuchte] |
35 bis 85 (keine Kondensation) |
Zubehör |
Zugstange, wasserdichter Verschluss |
Gewicht [g] |
120 |
![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_de/newsletter/2019-10/ex9-x15-001_image_ch-emc.jpg)
Bildunterschrift:
Sichere Zonenabschaltung von Ventilinseln mit zertifizierter Qualität: die Serie EX9-PE1 von SMC.
Mehr über SMC Deutschland
Ihr Pressekontakt: Brigitte Martinez Méndez
24.10.2019