Sicherheitsentlüftungsventil erkennt Ventilschieberposition
Die neue Generation Sicherheitsentlüftungsventile der Serie VP-X536 von SMC sind in der Lage, mit einem integrierten Sicherheitsschalter die Position des Ventilschiebers zu erkennen. Gleichzeitig erfüllen sie die Kriterien für „sicheres Entlüften“ der aktuell gültigen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Artikel 2c und gelten damit als Sicherheitsbauteile.
Die 3/2-Wege-Ventile erfüllen die Vorgaben der EN ISO 13849 und sind bis Kategorie 2 einsetzbar. Die neuen Entlüftungsventile der Serie VP-X536 sind für alle Hersteller interessant, deren Maschinen in Branchen eingesetzt werden, in denen die EN ISO 13849 zu beachten ist. Als typische Anwendungen sind die Verpackungs- oder Montagemaschinen der Druck- oder Lebensmittelindustrie zu nennen sowie alle Einsatzfälle, in denen Maschinen für Wartungszwecke sicher entlüftet werden müssen.
Hält bis zu 10 Millionen Zyklen
Die Sicherheitsentlüftungsventile der Serie VP-X536 sind mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet, der durch die direkte Übertragung der Bewegung die Abweichungen zwischen Eingangssignal und tatsächlicher Stellung des Ventilschiebers erkennt. Der Diagnosedeckungsgrad liegt bei 99 Prozent. Die robuste Konstruktion ist äußerst langlebig. Somit ist eine Lebensdauer bis zu 10 Millionen Zyklen erreichbar. Eine weitere Besonderheit der neuen Entlüftungsventile ist die Federrückstellung des Ventilschiebers. Sie sorgt dafür, dass immer die Entlüftungsposition erreicht wird – unabhängig vom Betriebsdruck.
2 Modelle in unterschiedlicher Größe
Neben der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfüllen die neuen Sicherheitsentlüftungsventile der Serie VP-X536 ebenfalls die Normen EN ISO 13849-1 und 13849-2 2008, EN ISO 4414:2010 sowie CE, UL und RoHS. Als Schutzart gibt SMC IP65 an. Aktuell umfasst das Programm zwei Modelle: Eine Variante mit 3/8 Zoll-Anschluss für einen Durchfluss von bis zu 2.085 l/min sowie eine größere Variante mit einem 1/2 Zoll-Anschluss für Durchflüsse bis 3.600 l/min.
Kompetenz rund um die Maschinensicherheit
Die Maschinenrichtlinie zielt darauf ab, das Risiko für Menschen im Umgang mit Maschinen zu minimieren. Dazu gehört, dass pneumatische Systeme verlässlich entlüften, um eine Maschine sicher stillzusetzen. Bei fälligen Wartungsarbeiten im Gefahrenbereich ist ein unerwartetes Anlaufen zu verhindern. Die Ventile der Serien VP-X536, ebenso wie die Serien VP-X538, VP-X555, VP-X585 und VG342-X87 von SMC bieten diese Sicherheitsfunktion. Das pneumatische System von Maschinen lässt sich dadurch sicher entlüften.
Wenn es um die sichere Konstruktion von Anlagen und Maschinen geht, unterstützt SMC Anlagenhersteller und Endnutzer gleich in dreifacher Hinsicht: Über den reinen Verkauf von Sicherheitskomponenten hinaus stellt SMC Betriebssicherheitsdaten ihrer Produkte wie etwa die B10/B10D- und MTTF/MTTFD-Werte sowie SISTEMA Daten bereit, und informiert außerdem über weitere, nach ISO 13849 validierte, Produkte.
Die Sicherheitsentlüftungsventile der Serie VP-X536 erfüllen die Kriterien für „sicheres Entlüften“ der aktuell gültigen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Artikel 2c.
Foto: SMC Deutschland GmbH
Mehr über SMC Deutschland
Ihr Pressekontakt: Brigitte Martinez Méndez
29.05.2019