Pulsierend nachhaltig: Impuls-Blasventil AXTS-X2 sorgt mit Spitzendruck für energieeffiziente Blasluftanwendungen
In produzierenden Industrien wie dem Werkzeugmaschinenbau oder Automotive ist der Einsatz von Blasluftanwendungen zur Partikelentfernung unabdingbar. Eine hohe und gleichzeitig nachhaltige Reinigungswirkung erzielen die Impuls-Blasventile der Serie AXTS-X2 von SMC: Pulsierende, sprich stoßweise ausgeblasene Druckluft sorgt für erhöhte Druckspitzenwerte und damit für das wirkungsvolle Entfernen etwa von Staub, Spänen oder Kühlschmiermitteln – bei gleichzeitiger Verringerung des Druckluftverbrauchs und der Betriebskosten.
Ein reibungsloser Anlagenbetrieb wird in Bereichen wie dem Bau von Werkzeugmaschinen oder der Rohbaukonstruktion in der Automobilbranche unter anderem durch das sorgfältige und zuverlässige Entfernen potenziell störender Materialpartikel wie Staub oder Kühlschmiermittel erreicht. Um eine hohe Reinigungswirkung etwa beim Entfernen von Spänen in Werkzeugmaschinenanwendungen zu erreichen, werden Blasluftanwendungen eingesetzt – die den verwendeten Ventilen Höchstleistungen abfordern. Der Spezialist für pneumatische und elektrische Automatisierung SMC präsentiert mit der Serie AXTS-X2 hierfür besonders effiziente und gleichzeitig sparsame Impuls-Blasventile: Diese setzen statt auf kontinuierliche Blasluft mit einem durchgängigen Luftverbrauch auf pulsierende Druckluft. Denn das impulsweise Ausblasen der Druckluft sorgt für mehr Druckspitzen sowie für eine Einsparung des Druckluftverbrauchs um bis zu 50 %.
Mehr Effizienz und Einsparpotenziale
Die Serie AXTS-X2 ist wahlweise verfügbar in Ausführungen mit interner oder externer Pilotluft: Erstere lässt sich besonders einfach in bestehenden Systemen nachrüsten (Modell AXTS040-2-X2). Da keine externe Pilotluft erforderlich ist, kann hier auf zusätzliche Pilotventile für die Ansteuerung des AXTS-X2-Modells verzichtet werden, was Kosten spart (zur Versorgung ist ein 2/2-Wegeventil mit den gleichen Durchflusseigenschaften auf der Eingangsseite erforderlich). Die Ausführung mit externer Pilotluft (Modell AXTS040-3-X2, Vorsteuerung z.B. mittels 3/2-Wegeventil) wiederum ist besonders geeignet für sensible Anwendungen mit einem geringen Betriebsdruck. Da hier der externe Pilotluftdruck von min. 0.2 MPa eingehalten werden muss, kann der davon unabhängige Betriebsdruck somit reduziert werden, dieser liegt bei 0 bis 1,0 MPa. Der Betriebsdruckbereich für die Ausführung mit interne Pilotluft liegt wiederum bei 0,2 bis 1,0 MPa.
Sparsam, langlebig und wartungsfreundlich
Zur Erzeugung des Blasimpulses ist keine externe Steuerung notwendig, diese erfolgt durch einfache Druckluftversorgung. So bieten die Impuls-Blasventile der Serie AXTS-X2 den Anwendern sowohl mehr Flexibilität als auch mehr Autonomie im Praxiseinsatz. Je nach Bedarf können die Ein-/Aus-Intervalle und die Blasdauer mit einer Anzeige an den Einstellnadeln justiert werden. Die Ventilkonstruktion mit Stahlschieber sorgt bei allen Modellen für eine Lebensdauer von mindestens 200 Millionen Zyklen – einige vergleichbare Wettbewerbermodelle erreichen nur die Hälfte. Die hohe Langlebigkeit und Prozesssicherheit der Serie AXTS-X2 reduziert zum einen die Betriebskosten, zum anderen auch den Wartungsaufwand.
Nachhaltig im Einsatz bei vielen Anwendungen
Daneben finden sich weitere Pluspunkte bei den Impuls-Blasventilen von SMC auch in Sachen Instandhaltung und Einsatzfähigkeit: Eine Schmierung ist bei beiden Modellen nicht erforderlich, zudem können sie bei Umgebungs- und Medientemperaturen von -10 bis 50 °C eingesetzt werden und bieten sich damit als ideale Komponenten für viele Blasluftanwendungen an. Die Serie AXTS-X2 eignet sich dank ihrer Vorteile somit optimal für Industrien, in denen neben hoher Robustheit und Reinigungswirkung auch eine hohe Energieeffizienz im Sinne einer nachhaltigeren Produktion gefragt sind. Die leistungsstarken Impuls-Blasventile steigern diese durch ihre innovative Funktionsweise mit pulsierender Druckluft, während sie so gleichzeitig Luftverbrauch und Betriebskosten reduzieren. Da Druckluft eine relativ kostenintensive Ressource ist, leisten Anwender durch die Senkung des Luftverbrauchs auch einen wichtigen Beitrag zur Einsparung von Energie.
Im Detail – Impuls-Blasventil AXTS-X2
Bildunterschrift:
Die Impuls-Blasventile der Serie AXTS-X2 von SMC sorgen durch pulsierende Druckluft für effiziente Blasvorgänge und so für eine hohe Reinigungswirkung etwa beim Entfernen von Spänen in Werkzeugmaschinenanwendungen.
Foto: SMC Deutschland GmbH
Mehr über SMC Deutschland
Ihr Pressekontakt: Brigitte Martinez Méndez
16.06.2021