Austria
Belgium - Dutch
Belgium - French
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland - French
Switzerland - German
Switzerland - Italian
Turkey
Ukraine
United Kingdom
Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Von der Automobil- über die Verpackungs- und Lebensmittelindustrie bis hin zur Medizintechnik werden Werkstücke transportiert, die forminstabile, luftdurchlässige oder oberflächenempfindliche Eigenschaften aufweisen können. In diesen Fällen kommen kontaktlose Vakuumsauger zum Einsatz, die einen besonders schonenden Transfer gewährleisten. Um Anwendern hierbei noch mehr Flexibilität und Sicherheit zu bieten, hat SMC, der Spezialist für pneumatische und elektrische Automatisierung, die Serie XT661 um ein neues Modell der Serie XT661-X427 weiterentwickelt: Ein kontaktloser Vakuumsauger in Bernoulli-Ausführung, der über eine hohe Hebekraft verfügt, Schwingungen verringert sowie dem Verrutschen von Werkstücken vorbeugt – und so ein neues Maß an Prozesssicherheit und Flexibilität garantiert.
Hält buchstäblich, was er verspricht
Der kontaktlose Vakuumsauger der Serie XT661-X427 ermöglicht einen sicheren und zugleich behutsamen Transfer. So erreicht er bei undurchlässigen Werkstücken bei einem Versorgungsdruck von 0,5 MPa eine Hebekraft von bis zu 13 N – circa 4,4-mal höher als bei der bisherigen Ausführung. Dabei nutzt er den Bernoulli-Effekt, wodurch mittels der zur Seite austretenden, beschleunigten Luft ein Luftpolster entsteht, das für den Abstand zwischen Sauger und Werkstück sorgt. Optional kann auch der Drucksensor der Serie PSE541-M5 über den Mehrfachanschluss hinzugefügt werden. Dieser erkennt, ob ein Werkstück angesaugt ist und trägt damit zur Prozesssicherheit bei. Neben seiner hohen Hebekraft ist der kontaktlose Vakuumsauger mit einem Durchmesser von 40 mm und einem Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung in der Grundausführung nur 48,8 g leicht.
Flexibel und sicher – in vielen Branchen
Beim Versorgungsanschluss der Serie XT661-X427 gibt es zwei Möglichkeiten – seitlich oder von oben. Erfolgt er oberseitig, ist dank der Montage über O-Ring keine Verschlauchung erforderlich, was Prozessingenieuren einen minimalen Installationsaufwand beschert. Zudem können sie aufgrund der Kombination aus wählbarer Anschlussrichtung und hoher Hebekraft sehr flexibel für den Einsatz bei verschiedensten Anwendungen agieren.
Damit der Transport noch sicherer gelingt, verhindert zum einen ein Anschlag aus NBR (schwarz) oder Silikonkautschuk (weiß) das Verrutschen von Werkstücken. Zum anderen lässt sich eine Abdeckung aus Kunststoff anbringen, die nicht nur Schwingungen dünner Werkstücke verringert, sondern auch Schwingungsgeräusche während der Absorption reduziert. Da die Kunststoffabdeckung über eine Konformität nach FDA-Vorschrift 21CFR§77 verfügt, ist auch der Einsatz in der Nahrungsmittel- und Medizinindustrie problemlos möglich.
Insgesamt erhalten Anwender mit der Serie XT661-X427 einen kontaktlosen Vakuumsauger in Bernoulli-Ausführung, der ihnen hohe Prozesssicherheit und Flexibilität für das schonende, abdruckfreie Befördern von Werkstücken in unterschiedlichen Größen, Formen, Gewichten und/oder Materialien bietet. Und all das branchenweit – ob in der Verpackungs-, Lebensmittel-, Elektronik-, Textil- oder Automobilindustrie, der Medizintechnik oder im Rahmen der allgemeinen Automatisierung.
Im Detail – Kontaktloser Vakuumsauger Serie XT661-X427 in Bernoulli-Ausführung

Bildunterschrift:
Der kontaktlose Vakuumsauger der Serie XT661-X427 in Bernoulli-Ausführung bietet eine hohe Hebekraft, verringert die Schwingung von Werkstücken, beugt dessen Verrutschen vor – und sorgt damit für ein Mehr an Prozesssicherheit und Produktivität.
Foto: SMC Deutschland GmbH
Ihr Pressekontakt: Brigitte Martinez Méndez
16.06.2021